Sistema I/O SmartSlice, Moduli di Comunicazione

Sistema I/O SmartSlice, Moduli di Comunicazione
Il più piccolo sistema di I/O modulare
Il sistema I/O SmartSlice di Omron è compatto, intelligente e facile da utilizzare. Quando utilizzato insieme ai moduli master CS1/CJ1 DeviceNet o CompoNet di OMRON, non è necessario alcuno strumento di configurazione. Grazie alle funzioni integrate di scalatura, totalizzazione, differenziazione e allarme dei moduli di I/O analogici, la programmazione del PLC può essere ridotta al minimo. I dati di manutenzione preventiva raccolti da tutti i moduli di I/O possono essere consultati tramite il software CX-Integrator o il terminale NS grazie alle Smart Active Part serie NS.
• Il più compatto in assoluto sul mercato (altezza di 84 mm)
• Funzioni che facilitano le operazioni di impostazione, backup e ripristino
• Dati di diagnostica e manutenzione preventiva a livello di I/O
• Morsettiere rimovibili per la sostituzione a caldo senza ricablaggio
• Collegamento I/O a 3 fili innesto rapido, senza bisogno di utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRT1-ECT
GRT1-END-M
GRT1-PNT
GRT1-PRT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Funzioni principali Esecuzione del collegamento elettrico Numero massimo di punti di I/O Specifiche di rete Connettore di rete Alimentatore interfaccia di rete Numero di slot Dimensioni
(mm)
Tensione d'ingresso DC
(V)
Corrente d'ingresso massima DC
(A)
Max. corrente d'uscita in DC
(A)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW seriali RS232 Numero di interfacce HW PROFINET Numero di interfacce HW seriali RS485 Numero di interfacce HW seriali RS422 Numero di interfacce HW altre Numero di interfacce HW parallele Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce HW seriali TTY Numero di interfacce HW wireless Grado di protezione (IP) Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas SIL secondo IEC 61508 Montaggio su guida portante possibile Con separazione del potenziale Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile Accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente Con gruppi da innesto, I/O analogici Con gruppi da innesto, I/O digitali Con gruppi da innesto, altri Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici Supporta il protocollo per altri sistemi bus Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per Modbus Supporta il protocollo per ethernet/IP Protocollo di supporto perPROFIBUS Protocollo INTERBUS per Safety Protocollo di supporto per KNX Supporta il protocollo per PROFINET CBA Supporta il protocollo per SafetyBUS p Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per Data-Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per CAN Supporta il protocollo per PROFIsafe Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus Supporta il protocollo per profinet IO Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work Supporta il protocollo per SERCOS Supporta il protocollo per LON Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per ASI Link IO master Standard radio gsm Standard radio UMTS Standard radio bluetooth Con interfaccia ottica Standard radio gprs Adatto per funzioni di sicurezza Risorsa corrispondente (Ex ib) Risorsa corrispondente (Ex ia) Standard radio WLAN 802.11 Componenti del sistema Montaggio a parete/diretto possibile Con gruppi da innesto, moduli centrali Montaggio frontale possibile Con alimentazione elettrica integrata Montaggio su rack possibile Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

720.42 €

1 3 giorni Slave per controller Trajexia e SysmacModulo di interfaccia EtherCATRaccordo a molla1024 ingressi e uscite (128 byte ciascuno)EtherCAT per Trajexia e Sysmac (NJ)2 x RJ45Esterno 24 Vc.c. (+10% - 15%)64-20,4 - 26,444588474,42000010000IP20Livello aSenzaSenzaSenzaveroveroveroveroveroveroveroveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

242.40 €

1 3 giorni Supporta la sostituzione senza riconfigurazioni del modulo di interfaccia PROFINET-IOModulo di chiusura con funzione di memorizzazione------84x20x58--------------------------------------------------------------------

834.75 €

1 3 giorni -Modulo di interfaccia PROFINET-IORaccordo a molla1024 ingressi e uscite (128 byte ciascuno)PROFINET-IO2 x RJ45, selettore integrato con supporto per la ridondanza MRP.Interno64-20,4 - 26,444588474,42020010000IP20Livello aSenzaSenzaSenzaveroveroveroveroveroveroveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

553.00 €

1 3 giorni -Modulo di interfaccia PROFIBUS-DPRaccordo a molla1024 ingressi e uscite (128 byte ciascuno)PROFIBUS-DPV1Sub-D a 9 pinInterno64-20,4 - 26,444588474,40001010000IP20Livello aSenzaSenzaSenzaveroveroveroveroveroveroveroverofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico