Controllore PROFINET-IO per CPU CJ1

Controllore PROFINET-IO per CPU CJ1
Questo modulo è progettato per essere utilizzato con qualsiasi unità CPU della diffusissima serie CJ1 di controllori logici programmabili di Omron. Utilizza un processore di comunicazione separato che garantisce prestazioni affidabili e di alto livello indipendentemente dal programma PLC o dalla relativa velocità della CPU. Poiché il controllore PROFINET-IO è trasparente per il protocollo di comunicazione Ethernet FINS di Omron, esso fornisce una interfaccia di comunicazione, utilizzabile anche con i dispositivi o gli strumenti software esistenti per lo scambio di dati con la CPU del PLC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJ1W-PNT21

Codice componente
CJ1W-PNT21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,158.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Profondità(mm) 65 Altezza(mm) 90
Larghezza(mm) 31 SIL secondo IEC 61508 Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 1 Numero di interfacce HW PROFINET 1
Numero di interfacce HW altre 1 Adatto per funzioni di sicurezza falso Capacità di ridondanza vero
Link IO master falso Protocollo INTERBUS per Safety falso Protocollo di supporto per KNX falso
Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Supporta il protocollo per altri sistemi bus falso Protocollo di supporto per CAN falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per profinet IO vero Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso
Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per Modbus falso Supporta il protocollo per SERCOS falso
Supporta il protocollo per LON falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso Supporta il protocollo per ethernet/IP falso
Protocollo di supporto perPROFIBUS falso Protocollo di supporto per ASI falso Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 0 Numero di interfacce HW seriali RS485 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0
Tipo di trasmissione dati Seriale Velocità di trasmissione(kBit/s) 100000

Si trova sulla pagina di Controllore PROFINET-IO per CPU CJ1, il codice articolo è il seguente: CJ1W-PNT21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-PNT21.

Supporto tecnico