Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GI-SMD1624
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello e | Profondità(mm) | 55 | Altezza(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 170 | Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | DC | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla |
Tipo di uscita digitale | Transistor | Tipo di tensione d'uscita | DC | Tipo di tensione d'ingresso | DC |
SIL secondo IEC 61508 | 3 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2 | Numero di ingressi digitali | 12 | Numero di uscite digitali | 4 |
Grado di protezione (IP) | IP3X | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 | Numero di interfacce HW altre | 0 |
Montaggio a parete/diretto possibile | falso | Montaggio su guida portante possibile | vero | Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Uscite digitali configurabili | vero | Ingressi digitali configurabili | vero | Componenti del sistema | falso |
Link IO master | falso | Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | falso | Protocollo INTERBUS per Safety | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | vero | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | falso |
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per Modbus | falso |
Supporta il protocollo per SERCOS | falso | Supporta il protocollo per LON | falso | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso |
Supporta il protocollo per ethernet/IP | vero | Protocollo di supporto perPROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
Si trova sulla pagina di Terminali di sicurezza I/O, serie GI-S, il codice articolo è il seguente: GI-SMD1624.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GI-SMD1624.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali