Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G7SA-2A2B 12VDC |
G7SA-2A2B 24VDC |
G7SA-3A1B 24VDC |
G7SA-3A1B 48VDC |
G7SA-3A3B 12VDC |
G7SA-3A3B 24VDC |
G7SA-3A3B 48VDC |
G7SA-4A2B 24VDC |
G7SA-5A1B 12VDC |
G7SA-5A1B 24VDC |
G7SA-5A1B 48VDC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Dimensione profondità (mm) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Numero contatti normalmente aperti (NA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.25 € | 20 | 3 giorni | 12 | 40 | 9 - 13,2 | 2 | 2 | ||
28.25 € | 20 | 3 giorni | 24 | 40 | 18 - 26,4 | 2 | 2 | ||
28.25 € | 10 | 3 giorni | 24 | 40 | 18 - 26,4 | 1 | 3 | ||
28.25 € | 20 | 3 giorni | 48 | 40 | 36 - 52,8 | 1 | 3 | ||
31.82 € | 40 | 3 giorni | 12 | 50 | 9 - 13,2 | 3 | 3 | ||
31.82 € | 80 | 3 giorni | 24 | 50 | 18 - 26,4 | 3 | 3 | ||
31.82 € | 10 | 3 giorni | 48 | 50 | 36 - 52,8 | 3 | 3 | ||
31.82 € | 10 | 3 giorni | 24 | 50 | 18 - 26,4 | 2 | 4 | ||
31.82 € | 10 | 3 giorni | 12 | 50 | 9 - 13,2 | 1 | 5 | ||
31.82 € | 10 | 3 giorni | 24 | 50 | 18 - 26,4 | 1 | 5 | ||
31.82 € | 10 | 3 giorni | 48 | 50 | 36 - 52,8 | 1 | 5 |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 24 | Larghezza(mm) | 13 | Con indicatore a LED | falso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del contatto | Altro | Grado di protezione | Altro | Tipo di contatto di commutazione | Contatto singolo |
Comportamento di commutazione dell'azionamento | Monostabile | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto | Azionamento, polarità | Non polarizzato |
Tipo di tensione per l'azionamento | DC | Con contatti forzati | vero | Con morsetti amovibili | falso |
Apparecchio completo con base | falso | Numero contatti di commutazione | 0 | Corrente nominale(A) | 6 |
Materiale dell'inserto del contatto | Altro | Materiale del rivestimento di contatto | Oro |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Dimensione profondità(mm)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali