Torre di segnalazione serie LR, unità LED

Torre di segnalazione serie LR, unità LED
La serie LR è conforme agli standard internazionali.
Un design a emissione luminosa uniforme a 360°
Il nuovo modulo a colori LED presenta una nuova ed esclusiva struttura delle lenti interne che consente di ottenere un'emissione luminosa più completa e uniforme a 360°. Il colore della luce è vivace e l'area di emissione è più ampia, per un'indicazione affidabile anche a distanze maggiori.
Più del doppio della potenza luminosa *
La lente della serie LR distribuisce la luce in modo più efficiente, aumentando l'intensità luminosa di oltre il doppio rispetto ai modelli attuali.
* Basato sul modello φ40 LED rosso
Prestazioni ambientali
Presenta una struttura robusta con le seguenti caratteristiche: IP65 / NEMA di tipo 4x, 13 resiste a diverse condizioni ambientali, come acqua e polvere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR4-E-B
LR4-E-C
LR4-E-G
LR4-E-R
LR4-E-Y
LR6-E-B
LR6-E-C
LR6-E-G
LR6-E-R
LR6-E-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Diametro esterno
(mm)

44.05 €

1 3 giorni Blu40

44.05 €

1 3 giorni Neutro40

33.78 €

1 3 giorni Verde40

33.78 €

1 3 giorni Rosso40

33.78 €

1 3 giorni Giallo40

53.95 €

1 3 giorni Blu60

47.03 €

1 3 giorni Neutro60

46.15 €

1 3 giorni Verde60

46.15 €

1 3 giorni Rosso60

46.15 €

1 3 giorni Giallo60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di modello Unità LED Tipo di tensione di alimentazione DC Tipo lampada LED
Grado di protezione (NEMA) 4X Grado di protezione (IP) IP65

Supporto tecnico