Connettori per cavi in polipropilene resistenti ai detergenti e ai lavaggi (M8 / M12) [Y92E-S_PP]

Connettori per cavi in polipropilene resistenti ai detergenti e ai lavaggi (M8 / M12) [Y92E-S_PP]
• Massima affidabilità operativa
• Forte flessibilità grazie alla varietà di prodotti
• Supporto di standard industriali globali (UL, ECOLAB, ecc.)
• Aumento dell'efficienza grazie a caratteristiche di movimentazione superiori e potenziale riduzione dei costi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y92E-S08PP3A 5M
Y92E-S08PP4S 2M
Y92E-S08PP4S 5M
Y92E-S08PP4S 10M
Y92E-S12PP4A 5M
Y92E-S12PP4A 10M
Y92E-S12PP4S 5M
Y92E-S12PP4S 10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fili Lunghezza cavo
(m)
LED Esecuzione collegamento elettrico, lato campo Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Materiale del corpo base del contatto Tipo di cavo Reticolato Schermato Senza alogeni Tensione nominale
(V)

32.05 €

1 3 giorni 35-M8-Piegato ad angolo------60

21.13 €

1 3 giorni 42-M8-Diritto------60

25.37 €

1 3 giorni 45falsoM8Estremità liberaDirittoAltroCuSnA più filifalsofalsofalso60

29.85 €

1 3 giorni 410-M8-Diritto------60

21.07 €

1 3 giorni 45falsoM12Estremità liberaAngolo rettoAltroCuSnA più filifalsofalsofalso250

28.02 €

1 3 giorni 410falsoM12Estremità liberaAngolo rettoAltroCuSnA più filifalsofalsofalso250

22.15 €

1 3 giorni 45falsoM12Estremità liberaDirittoAltroCuSnA più filifalsofalsofalso250

34.42 €

1 3 giorni 410falsoM12Estremità liberaDirittoAltroCuSnA più filifalsofalsofalso250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore del cavo Arancione Materiale cavo Altro Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa)
Materiale del rivestimento di contatto Oro Grado di protezione (IP) IP69K Corrente nominale In(A) 4
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa(°C) -30 - 90 Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento(°C) -30 - 90

Supporto tecnico