Pressacavi / Accessori generali, Elemento di compensazione della pressione DAE M12 a IP 69

Pressacavi / Accessori generali, Elemento di compensazione della pressione DAE M12 a IP 69
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
l'aria, raffreddandosi, può produrre un vuoto e 'aspirare' umidità all'interno della custodia attraverso la guarnizione andando così a compromettere la protezione IP. Per bilanciare queste variazioni di pressione causate dagli sbalzi di temperatura, è possibile utilizzare l'elemento di compensazione della pressione DAE. Una volta montato, il DAE permette di raggiungere i gradi di protezione IP 66, IP 68 (0,2 bar, 60 min) e IP 69.
Fornitura:
5 pezzi (DAE Metall 1 pezzi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DAE M12
DAE M12 9005
DAE M12 METALL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Colore Qualità Del Materiale Numero Ral

33.13 €

1 Disponibile 3 giorni PlasticaGrigio chiaroPoliammide7035

33.13 €

1 Disponibile 3 giorni PlasticaNeroPoliammide9005

22.60 €

1 Disponibile 3 giorni MetalloAltroAcciaio inossidabile 304 (A2)0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di Filettatura Metrico Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG 12 Passo Della Filettatura 1.5
Protezione Della Superficie Non trattato Senza Alogeni Rinforzato Con Fibra Di Vetro No
Antiurto No Esecuzione Antideflagrante Testata No Per Zona Ex Gas Senza
Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico