Pressacavi / Accessori generali, Maniglia HS 1, spalle in plastica nera, profilato maniglia in alluminio anodizzato in colore naturale

Pressacavi / Accessori generali, Maniglia HS 1, spalle in plastica nera, profilato maniglia in alluminio anodizzato in colore naturale
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
La maniglia, grazie alla possibilità di essere posizionata (in posizioni fisse sfasate di 30°), può essere utilizzata sia per il trasporto del device, sia come staffa d'appoggio in versione console.
Le maniglie HS1 e HS2 constano di 2 spalle e un profilato. Al fine di consentire un utilizzo personalizzato alle esigenze specifiche del cliente, il profilato e le spalle possono essere ordinate separatamente. In questo modo è possibile adeguare la lunghezza delle maniglie ad ogni singola custodia. Su richiesta possiamo fornire i profilati nelle lunghezze rispettivamente necessarie ed effettuare le relative lavorazioni. La portata massima è 300 N; grado di protezione massimo: IP 65 / DIN EN 60529 a seconda delle condizioni di montaggio.
Fornitura:
Elementi laterali per maniglia (PA6), guarnizioni, viti
HSP: profilato (alluminio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS 1-9005
HSP 1-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Materiale Tipo Superficie

26.18 €

1 Disponibile 3 giorni 318.243.1177.2NeroPlasticaNon trattato

7.12 €

1 Disponibile 3 giorni 10001025.1NaturaleAlluminioAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP00 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico