BOPLA-Arteb, Accessori, Attrezzo di smontaggio per ART 555-865

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DEMONTAGEWERKZEUG

Codice componente
DEMONTAGEWERKZEUG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 27.5 Misura verticale H(mm) 71 Misura profondità D(mm) 1.3
Colore Naturale IP nominale IP00 Materiale Acciaio
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BOPLA-Arteb, Accessori, Attrezzo di smontaggio per ART 555-865, il codice articolo è il seguente: DEMONTAGEWERKZEUG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DEMONTAGEWERKZEUG.

Supporto tecnico