Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EG 1030 |
EG 1040 |
EG 1230 |
EG 1240 |
EG 1250 |
EG 1530 |
EG 1545 |
EG 1560 |
EG 2030 |
EG 2050 |
EG 2070 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54 | 100 | 30 | |
16.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54 | 100 | 40 | |
17.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 67 | 125 | 30 | |
17.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 67 | 125 | 40 | |
21.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 67 | 125 | 50 | |
20.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 30 | |
22.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 45 | |
23.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 60 | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 30 | |
23.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 50 | |
24.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 70 |
Loading...
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura Di Impiego(°C) | -10 - 65 | Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Grado Di Protezione (IP) | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali