Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD 160 SET 13-7024 |
BCD 200 SET 13-7024 |
BCD 250 SET 13-7024 |
BCD 310 SET 13-7024 |
BCD 400 SET 13-7024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 199 | 179 | 106.5 | |
50.42 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 229 | 204 | 116 | |
82.98 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 264 | 234 | 141 | |
93.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 324 | 289 | 145.2 | |
121.38 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 404 | 344 | 160.5 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali