Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03096-14-1000 |
03096-14-3000 |
03096-14-5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | 1 | 4 giorni | 1 | 1200 | 0.0834 | ||
24.51 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3200 | 0.2383 | ||
36.93 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5200 | 0.3918 |
Loading...
SW=Apertura chiave(mm) | 10 | D=Filettatura(mm) | M6 | D1(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 5 | D3(mm) | 5 | B=Altezza(mm) | 7 |
Versione 1 | Con manicotto di plastica | Materiale componenti | Plastica | Materiale corpo base | Acciaio inox |
Denominazione | Cavetto bowden | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
L1(mm)
Attributi opzionali