Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
80130-0806X2000 |
80130-0806X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | P=Lunghezza cavo (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.48 € | 1 | 4 giorni | 2000 | 0.0710 | ||
47.60 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 0.1500 |
Loading...
D1(mm) | 4.5 | Materiale componenti | Poliuretano | Materiale corpo base | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettore a spina | Numero di conduttori x diametro conduttore | 6 x 0.25 mm² | Colore componenti | Nero |
Colore corpo base | Nero | Forma | A | Grado di protezione | IP65 |
Tipo di stampo | Bussola diritta | Grado di sporco | 3 | Tensione d'esercizio(V) | 30 |
Tensione di picco nominale(V) | 800 | Corrente nominale (40 °C)(A) | 1.5 | Resistenza del conduttore (20 °C)(Ω/Km) | 79 |
Intervallo di temperature del cavo fisso | -50 °C - +90 °C | Privo di alogenati | Si | Tensione nominale V(V) | 300 AC |
Tensione di prova S(V) | 2500 AC | Raggio di curvatura cavo fisso | ≥ 10 x D1 | Raggio di curvatura cavo mobile | ≥ 5 x D1 |
Intervallo di temperature del cavo variabile | -25 °C - +90 °C | Numero massimo di cicli di flessione | 2000000 (25 °C) | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
P=Lunghezza cavo(mm)
Attributi opzionali