Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
80150-030X2000 |
80150-030X5000 |
80150-031X3000 |
80150-031X5000 |
80150-032X3000 |
80150-032X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | D1 (mm) | Materiale componenti | Versione 2 | P=Lunghezza cavo (mm) | Numero di conduttori x diametro conduttore | Tensione d'esercizio (V) | Tensione di picco nominale (V) | Corrente nominale (40 °C) (A) | Resistenza del conduttore (20 °C) (Ω/Km) | Intervallo di temperature del cavo fisso | Privo di alogenati | Tensione di prova S (V) | Raggio di curvatura cavo fisso | Intervallo di temperature del cavo variabile | Numero massimo di cicli di flessione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | 4 giorni | 0.025 | 4.1 | Poliuretano | 3 poli | 2000 | 3 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -40 °C - +80 °C | Si | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | 0.0600 | ||
19.35 € | 1 | 4 giorni | 0.025 | 4.1 | Poliuretano | 3 poli | 5000 | 3 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -40 °C - +80 °C | Si | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | 0.1300 | ||
12.75 € | 1 | 4 giorni | 0.025 | 4.8 | PVC | - | 3000 | 4 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -30 °C - +80 °C | No | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | -5 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.0760 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 0.025 | 4.8 | PVC | - | 5000 | 4 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -30 °C - +80 °C | No | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | -5 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.1820 | ||
43.11 € | 1 | 4 giorni | 0.024 | 5.5 | Poliuretano | 8 poli | 3000 | 8 x 0.14 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 78 | -30 °C - +80 °C | No | 3000 AC | ≥ 6 x D1 | -15 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.1139 | ||
54.74 € | 1 | 4 giorni | 0.024 | 5.5 | Poliuretano | 8 poli | 5000 | 8 x 0.14 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 78 | -30 °C - +80 °C | No | 3000 AC | ≥ 6 x D1 | -15 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.1790 |
Loading...
Versione 1 | Con collegamento a vite | Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Connettore a spina |
---|---|---|---|---|---|
Colore componenti | Nero | Colore corpo base | Nero | Forma | B |
Grado di protezione | IP65/IP67 | Tipo di stampo | Bussola angolata | Grado di sporco | 3 |
Tensione nominale V(V) | 300 AC | Raggio di curvatura cavo mobile | ≥ 10 x D1 | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
D1(mm)
Materiale componenti
Versione 2
P=Lunghezza cavo(mm)
Numero di conduttori x diametro conduttore
Tensione d'esercizio(V)
Tensione di picco nominale(V)
Corrente nominale (40 °C)(A)
Resistenza del conduttore (20 °C)(Ω/Km)
Intervallo di temperature del cavo fisso
Privo di alogenati
Tensione di prova S(V)
Raggio di curvatura cavo fisso
Intervallo di temperature del cavo variabile
Numero massimo di cicli di flessione
Attributi opzionali