Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
80161-12X2000 |
80161-12X4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.18 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0.2630 | ||
42.78 € | 1 | 4 giorni | 4 | 0.4450 |
Loading...
Tensione nominale(V) | 250 | Versione 1 | Spina schuko angolare | Materiale corpo base | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cavo di alimentazione | Versione 2 | Presa GST18I3 | Numero di conduttori x diametro conduttore | N=3X1.5 MM² |
Colore corpo base | Nero | Grado di protezione | IP20 | Tipo di cavo | H05VV-F |
Corrente nominale(A) | 16 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Attributi opzionali