Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
82001-410110X370 |
82001-410111X370 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore corpo base | ESD scarica elettrostatica | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.81 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato naturale | No | ||
256.61 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato nero | Sì |
Loading...
Lunghezza(mm) | 370 | Larghezza cava(mm) | 8 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Tipo I | Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Presa multipla |
Grado di protezione | IP20 | Tipo di stampo | 4xpresa di corrente | Classe di protezione | II Isolamento di protezione |
Ingresso commutabile | Sì | Tensione di esercizio V AC(V AC) | 230 | Frequenza di esercizio Hz(Hz) | 50 |
Corrente di esercizio max. A(A) | 16 | Uscita commutabile | Sì | Numero di prese 230 V | 4 |
Tipo di presa | CEE 7/3 (tipo F) | Potenza allacciata max. W(W) | 3500 | Versione 1 | Ingresso/Uscita Commutabili |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.6980 |
Configura
Proprietà di base
Colore corpo base
ESD scarica elettrostatica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali