Tubo Corrugato Leggero, Plastica

Tubo Corrugato Leggero, Plastica
Tubo corrugato leggero, in plastica PA6, in 8 misure LN 07–LN 48, in grigio e nero, Carico 400 N/100 mm, resistente a pressione e calpestio, resistente agli agenti atmosferici, chimicamente resistente, gamma di temperature da –40°C a 140°C, classe di protezione antincendio UL 94 V0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WRLG 07
WRLG 09
WRLG 11
WRLG 16
WRLG 21
WRLG 29
WRLG 36
WRLG 48
WRLS 07
WRLS 09
WRLS 11
WRLS 16
WRLS 21
WRLS 29
WRLS 36
WRLS 48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Esterno
(mm)

1.58 €

50 9 giorni 10

1.62 €

50 9 giorni 13

1.78 €

50 9 giorni 15.7

2.83 €

50 9 giorni 21.2

3.82 €

50 9 giorni 28.3

4.93 €

25 9 giorni 34.5

7.88 €

25 9 giorni 42.5

10.48 €

25 9 giorni 54.5

1.78 €

50 9 giorni 10

1.55 €

50 9 giorni 13

1.75 €

50 9 giorni 15.7

2.82 €

50 9 giorni 21.2

3.97 €

50 9 giorni 28.3

4.83 €

25 9 giorni 34.5

10.88 €

25 9 giorni 42.5

13.17 €

25 9 giorni 54.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide 6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico