Raccordo Tubo Flessibile, Ottone, Pg

Raccordo Tubo Flessibile, Ottone, Pg
Raccordo tubo flessibile Pg, in ottone nichelato, avvitabile, senza inserto di tenuta, con o-ring HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6007.09
6009.09
6009.11
6011.09
6011.11
6011.13
6013.09
6013.11
6013.13
6013.16
6016.09
6016.11
6016.13
6016.16
6021.21
6021.24
6029.29
6029.34
6036.36
6042.42
6048.48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
i-Ø
(mm)

2.15 €

50 9 giorni 15.575147.0

2.63 €

50 9 giorni 18.996177.0

2.30 €

50 9 giorni 18.9961710.0

3.20 €

50 9 giorni 22.2116207.0

3.03 €

50 9 giorni 22.21162010.0

2.53 €

50 9 giorni 24.41162212.0

2.75 €

50 9 giorni 24.413.56.5227.0

3.03 €

50 9 giorni 24.413.56.52210.0

2.10 €

50 9 giorni 24.413.56.52212.0

2.18 €

50 9 giorni 26.713.56.52414.5

3.15 €

50 9 giorni 26.7166.5247.0

3.03 €

50 9 giorni 26.7166.52410.0

2.87 €

50 9 giorni 26.7166.52412.0

2.60 €

50 9 giorni 26.7166.52414.5

3.20 €

25 9 giorni 33.52173019.0

3.20 €

25 9 giorni 33.52193021.0

6.73 €

10 9 giorni 43.52984027.5

6.73 €

10 9 giorni 43.529104030.0

12.57 €

5 9 giorni 543695034.0

14.57 €

5 9 giorni 6142105740.0

15.88 €

5 9 giorni 6948106447.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone Tipologia Diritto
Schermato No Raccordo A Vite Divisibile No Tipo di Filettatura PG
Con Controdado No Protezione Contro La Piegatura No Trattamento Superficie Nichelato
Esecuzione EMC No Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Senza Alogeni Grado di Protezione (IP) IP68

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico