Riduzione Zigrinata da Filettatura M a M, Ottone

Riduzione Zigrinata da Filettatura M a M, Ottone
Riduzione zigrinata – da filettatura M a M, in ottone nichelato, per ridurre la filettatura di raccordo di una misura, Zigrinatura per un montaggio antiscivolo, senza o-ring, tipo di protezione IP54, Max. temperatura +200 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10.216/212
10.220/212
10.220/216
10.225/216
10.225/220
10.232/220
10.232/225
10.240/225
10.240/232
10.250/232
10.250/240
10.263/240
10.263/250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna

0.57 €

50 9 giorni 1216

1.12 €

50 9 giorni 1220

0.85 €

50 9 giorni 1620

1.68 €

50 9 giorni 1625

1.27 €

50 9 giorni 2025

2.53 €

50 9 giorni 2032

1.90 €

50 9 giorni 2532

3.80 €

25 9 giorni 2540

2.85 €

25 9 giorni 3240

5.68 €

10 9 giorni 3250

4.27 €

10 9 giorni 4050

8.53 €

10 9 giorni 4063

6.40 €

10 9 giorni 5063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna Metrico

Supporto tecnico