Controdado, Filettatura Metrica, Poliammide

Controdado, Filettatura Metrica, Poliammide
Controdado – filettatura metrica secondo EN 60423, in poliammide, per fissare il pressacavo nei fori dell’alloggiamento Colore grigio chiaro (RAL 7035) Filettatura metrica secondo EN 60423 Gamma di temperature da –40 °C a 100 °C Colore nero (RAL 9005) Filettatura metrica secondo EN 60423 Gammadi temperature da –40 °C a 100 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1420/212
1420/216
1420/220
1420/220N
1420/225
1420/232
1420/240
1420/250
1420/263
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg

0.13 €

50 9 giorni Grigio12

0.13 €

50 9 giorni Grigio16

0.17 €

50 9 giorni Grigio20

0.17 €

50 9 giorni Nero20

0.25 €

50 9 giorni Grigio25

0.60 €

50 9 giorni Grigio32

1.25 €

25 9 giorni Grigio40

1.65 €

10 9 giorni Grigio50

1.83 €

5 9 giorni Grigio63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Poliammide Rinforzato con Fibra di Vetro No
Senza Alogeni Passo Della Filettatura 1.5 Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico