Ex eb/Ex ta Raccordo di Sfiato (Tipo ACDP*E), Acciaio Inox, Filettatura di Raccordo Corta

Ex eb/Ex ta Raccordo di Sfiato (Tipo ACDP*E), Acciaio Inox, Filettatura di Raccordo Corta
Raccordo di sfiato Ex eb, Ex ta (ACDP**E) ottone e acciaio 1.4404 Filettatura di raccordo metrica secondo EN 60423 Tipo di protezione IP66, Nema 4X.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16.20STACD3 EX
16.20STACD3 EX/15
16.20STACD EX
16.20STACD EX/15
16.25STACD3 EX
16.25STACD EX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di Impiego
(°C)
Apertura di Chiave
(mm)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)

166.65 €

50 9 giorni -60 a 2002710

166.65 €

50 9 giorni -60 a 2002715

166.65 €

50 9 giorni -30 a 1002710

166.65 €

50 9 giorni -30 a 1002715

166.65 €

25 9 giorni -60 a 20031.810

166.65 €

25 9 giorni -30 a 10031.810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Qualità del Materiale AISI 316L
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico