Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
204/5 |
206/5 |
208/5 |
210/5 |
212/5 |
216/5 |
220/5 |
225/5 |
232/5 |
240/5 |
250/5 |
263/5 |
GMM 72 |
GMM 75 |
GMM 80 |
GMM 85 |
GMM 90 |
GMM 100 |
GMM 120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Passo Della Filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 50 | 9 giorni | 4 | 0.7 | ||
0.57 € | 50 | 9 giorni | 6 | 0.75 | ||
0.73 € | 50 | 9 giorni | 8 | 1 | ||
0.25 € | 50 | 9 giorni | 10 | 1 | ||
0.23 € | 50 | 9 giorni | 12 | 1.5 | ||
0.25 € | 50 | 9 giorni | 16 | 1.5 | ||
0.33 € | 50 | 9 giorni | 20 | 1.5 | ||
0.53 € | 50 | 9 giorni | 25 | 1.5 | ||
0.60 € | 50 | 9 giorni | 32 | 1.5 | ||
0.83 € | 25 | 9 giorni | 40 | 1.5 | ||
2.33 € | 10 | 9 giorni | 50 | 1.5 | ||
3.02 € | 10 | 9 giorni | 63 | 1.5 | ||
10.33 € | 10 | 9 giorni | 72 | 2 | ||
10.50 € | 10 | 9 giorni | 75 | 1.5 | ||
33.17 € | 10 | 9 giorni | 80 | 2 | ||
34.42 € | 5 | 9 giorni | 85 | 2 | ||
51.27 € | 5 | 9 giorni | 90 | 2 | ||
53.75 € | 5 | 9 giorni | 100 | 2 | ||
162.90 € | 1 | 9 giorni | - | - |
Loading...
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Ottone | Trattamento Superficie | Nichelato |
---|---|---|---|---|---|
Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Senza Alogeni | Sì | Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Passo Della Filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali