Controdado, Metrico, Acciaio Inox

Controdado, Metrico, Acciaio Inox
Controdado metrico secondo EN 60423, in acciaio inox, per fissare il pressacavo nei fori dell'alloggiamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
210/5STV
212/5STV
216/5STV
220/5STV
225/5STV
232/5STV
240/5STV
250/5STV
263/5STV
GMM 80VA
GMM 85VA
GMM 90VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura

2.73 €

50 9 giorni 101

2.82 €

50 9 giorni 121.5

2.90 €

50 9 giorni 161.5

3.20 €

50 9 giorni 201.5

4.02 €

50 9 giorni 251.5

5.08 €

50 9 giorni 321.5

8.57 €

50 9 giorni 401.5

17.28 €

25 9 giorni 501.5

38.97 €

10 9 giorni 631.5

138.62 €

10 9 giorni 802

142.80 €

10 9 giorni 852

147.20 €

5 9 giorni 902

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2) Trattamento Superficie Non trattato
Rinforzato con Fibra di Vetro No Senza Alogeni Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico