Tappo Cieco Tondo, Filettatura Metrica, Plastica

Tappo Cieco Tondo, Filettatura Metrica, Plastica
Tappo cieco rotondo – filettatura metrica, in GFK poliammide, chiude i fori inutilizzati, senza o-ring, tipo di protezione IP54 Gamma di temperature da –40 °C a +100 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
514GFK/212
514GFK/216
514GFK/220
514GFK/225
514GFK/232
514GFK/240
514GFK/250
514GFK/263
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg

0.15 €

50 9 giorni 12

0.17 €

50 9 giorni 16

0.20 €

50 9 giorni 20

0.27 €

50 9 giorni 25

0.42 €

50 9 giorni 32

0.83 €

25 9 giorni 40

1.47 €

10 9 giorni 50

1.83 €

5 9 giorni 63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Altri Colore Grigio
Esecuzione Antideflagrante Testata No Temperatura di Impiego(°C) -40 a 100 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni
Passo Della Filettatura 1.5 Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico