Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
514GFK/212/OR |
514GFK/216/OR |
514GFK/220/OR |
514GFK/225/OR |
514GFK/232/OR |
514GFK/240/OR |
514GFK/250/OR |
514GFK/263/OR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | |
---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 50 | 9 giorni | 12 | ||
0.43 € | 50 | 9 giorni | 16 | ||
0.53 € | 50 | 9 giorni | 20 | ||
0.62 € | 50 | 9 giorni | 25 | ||
1.12 € | 50 | 9 giorni | 32 | ||
1.80 € | 50 | 9 giorni | 40 | ||
2.28 € | 25 | 9 giorni | 50 | ||
3.52 € | 5 | 9 giorni | 63 |
Loading...
Materiale | Plastica | Qualità del Materiale | Altri | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Temperatura di Impiego(°C) | -40 a 100 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Senza Alogeni | Sì |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali