Controdado Filettatura in Pollici, Ottone

Controdado Filettatura in Pollici, Ottone
Controdado GAS – filettatura in pollici secondo DIN ISO 228, in ottone nichelato, per fissare il pressacavo nei fori dell’alloggiamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7012/5
7014/5
7034/5
7038/5
7058/5
7100/5
7112/5
7114/5
7200/5
7212/5
7300/5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas
(pollice)

0.47 €

50 9 giorni 1/2

1.97 €

50 9 giorni 1/4

0.60 €

50 9 giorni 3/4

0.28 €

50 9 giorni 3/8

0.35 €

50 9 giorni 5/8

1.47 €

50 9 giorni 1

1.75 €

25 9 giorni 1 1/2

1.72 €

50 9 giorni 1 1/4

2.78 €

25 9 giorni 2

8.98 €

10 9 giorni 2 1/2

13.47 €

5 9 giorni 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone Trattamento Superficie Nichelato
Rinforzato con Fibra di Vetro No Senza Alogeni Tipo di Filettatura Filettatura gas

Supporto tecnico