Estensione da Filettatura Pg a Pg, Ottone

Estensione da Filettatura Pg a Pg, Ottone
Estensione da filettatura tonda Pg a Pg, in ottone nichelato, per ingrandire la filettatura di raccordo Pg di 1..2 misure, senza o-ring, tipo di protezione IP54, Max. temperatura +200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70709
70911
70913
71113
71116
71316
71321
71621
72129
72936
73642
74248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura PG Interna Dimensione Della Filettatura PG Esterna

0.55 €

50 9 giorni 97

0.65 €

50 9 giorni 119

0.73 €

50 9 giorni 13.59

0.67 €

50 9 giorni 13.511

0.82 €

50 9 giorni 1611

0.78 €

50 9 giorni 1613.5

2.30 €

50 9 giorni 2113.5

1.67 €

50 9 giorni 2116

2.77 €

25 9 giorni 2921

4.35 €

25 9 giorni 3629

6.92 €

10 9 giorni 4236

7.42 €

10 9 giorni 4842

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna PG Tipo di Filettatura Esterna PG

Supporto tecnico