Tappo Cieco Esagonale, Filettatura Metrica, Ottone

Tappo Cieco Esagonale, Filettatura Metrica, Ottone
Tappo cieco esagonale – filettatura metrica, in ottone nichelato, chiude i fori inutilizzati, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, gamma di temperature da –40 °C a 150 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7212/DR
7216/DR
7220/DR
7225/DR
7232/DR
7240/DR
7250/DR
7263/DR
7272/DR
7275/DR
7280/DR
87212/6K
87216/6K
87220/6K
87225/6K
87232/6K
87240/6K
87250/6K
87263/6K
87272/6K
87275/6K
87280/6K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di Impiego
(°C)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura

1.22 €

50 9 giorni -50 a 150121.5

1.63 €

50 9 giorni -50 a 150161.5

1.70 €

50 9 giorni -50 a 150201.5

1.90 €

50 9 giorni -50 a 150251.5

2.70 €

50 9 giorni -50 a 150321.5

5.47 €

25 9 giorni -50 a 150401.5

6.43 €

10 9 giorni -50 a 150501.5

8.13 €

10 9 giorni -50 a 150631.5

9.97 €

5 9 giorni -40 a 150722

39.35 €

5 9 giorni -50 a 150751.5

66.05 €

5 9 giorni -50 a 150802

1.18 €

50 9 giorni 100121.5

1.58 €

50 9 giorni 100161.5

1.63 €

50 9 giorni 100201.5

1.82 €

50 9 giorni 100251.5

2.62 €

50 9 giorni 100321.5

5.15 €

25 9 giorni 100401.5

6.07 €

10 9 giorni 100501.5

7.53 €

10 9 giorni 100631.5

9.45 €

5 9 giorni 100722

37.73 €

5 9 giorni 100751.5

68.37 €

5 9 giorni 100802

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone Esecuzione Antideflagrante Testata No
Trattamento Superficie Nichelato Rinforzato con Fibra di Vetro No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico