Ex-e Tappo Cieco, Acciaio Inox AISI 303, Filettatura Metrica

Ex-e Tappo Cieco, Acciaio Inox AISI 303, Filettatura Metrica
Ex-e tappo cieco Ex eb/Ex tb – filettatura metrica esagonale, in acciaio inox AISI 303, chiude i fori inutilizzati, o-ring in silicone, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, gamma di temperature da –60 °C a 180 °C, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7212/DR/STEX
7216/DR/STEX
7220/DR/STEX
7225/DR/STEX
7232/DR/STEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg

5.75 €

50 9 giorni 12

7.45 €

50 9 giorni 16

7.62 €

50 9 giorni 20

8.53 €

50 9 giorni 25

11.80 €

50 9 giorni 32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2) Esecuzione Antideflagrante Testata
Temperatura di Impiego(°C) 180 Trattamento Superficie Non trattato Rinforzato con Fibra di Vetro No
Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Senza Alogeni
Passo Della Filettatura 1.5 Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico