Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7212/DREX |
7216/DREX |
7220/DREX |
7225/DREX |
7232/DREX |
7240/DREX |
7250/DREX |
7263/DREX |
7272/DREX |
7275/DREX |
7280/DREX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Passo Della Filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 50 | 9 giorni | 12 | 1.5 | ||
2.55 € | 50 | 9 giorni | 16 | 1.5 | ||
2.63 € | 50 | 9 giorni | 20 | 1.5 | ||
2.82 € | 50 | 9 giorni | 25 | 1.5 | ||
3.73 € | 50 | 9 giorni | 32 | 1.5 | ||
6.30 € | 25 | 9 giorni | 40 | 1.5 | ||
7.45 € | 10 | 9 giorni | 50 | 1.5 | ||
9.38 € | 10 | 9 giorni | 63 | 1.5 | ||
11.05 € | 5 | 9 giorni | 72 | 2 | ||
38.45 € | 5 | 9 giorni | 75 | 1.5 | ||
70.32 € | 5 | 9 giorni | 80 | 2 |
Loading...
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Ottone | Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | 180 | Trattamento Superficie | Nichelato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 | Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Senza Alogeni | Sì |
Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Passo Della Filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali