Codice articolo del costruttore: 750/09STDR
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 5.08 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 9
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750/09STDR
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) | Esecuzione Antideflagrante Testata | No |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | 200 | Trattamento Superficie | Non trattato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Senza Alogeni | Sì |
Tipo di Filettatura | PG |
Si trova sulla pagina di Tappo Cieco Esagonale, Filettatura Pg, Acciaio Inox AISI 303, il codice articolo è il seguente: 750/09STDR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750/09STDR.
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
749/07STDR |
751/11STDR |
752/13STDR |
753/16STDR |
754/21STDR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg |
---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 50 | 9 giorni | 7 | ||
6.57 € | 50 | 9 giorni | 11 | ||
7.32 € | 50 | 9 giorni | 13.5 | ||
7.60 € | 50 | 9 giorni | 16 | ||
12.65 € | 50 | 9 giorni | 21 |