Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
749/07STDREX |
750/09STDREX |
751/11STDREX |
752/13STDREX |
753/16STDREX |
754/21STDREX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | |
---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 50 | 9 giorni | 7 | ||
5.83 € | 50 | 9 giorni | 9 | ||
7.28 € | 50 | 9 giorni | 11 | ||
7.32 € | 50 | 9 giorni | 13.5 | ||
8.28 € | 50 | 9 giorni | 16 | ||
13.28 € | 50 | 9 giorni | 21 |
Loading...
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) | Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | 180 | Trattamento Superficie | Non trattato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 | Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Senza Alogeni | Sì |
Tipo di Filettatura | PG |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali