Riduzione da Filettatura Esagonale Pg a M, Ottone

Riduzione da Filettatura Esagonale Pg a M, Ottone
Riduzione da filettatura esagonale Pg a M, in ottone nichelato, per passare dalla filettatura di raccordo Pg a una filettatura M più piccola Variante con o-ring in HNBR: tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, gamma di temperature da –40 °C a 100 °C Variante senza o-ring: tipo di protezione IP54, Max. temperatura +200 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8.07/210
8.09/210
8.09/212
8.11/212
8.13/212
8.13/216
8.16/220
8.21/216
8.21/225
8.29/225
8.29/232
8.36/232
8.36/240
8.42/232
8.42/240
8.42/250
8.48/250
80.07/210
80.09/210
80.09/212
80.11/212
80.13/212
80.13/216
80.16/220
80.21/216
80.21/225
80.29/225
80.29/232
80.36/232
80.36/240
80.42/232
80.42/240
80.42/250
80.48/250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura PG Esterna O-ring

0.55 €

50 9 giorni 107Senza o-ring

0.55 €

50 9 giorni 109Senza o-ring

0.65 €

50 9 giorni 129Senza o-ring

1.30 €

50 9 giorni 1211Senza o-ring

0.87 €

50 9 giorni 1213.5Senza o-ring

0.65 €

50 9 giorni 1613.5Senza o-ring

1.30 €

50 9 giorni 2016Senza o-ring

2.60 €

50 9 giorni 1621Senza o-ring

1.47 €

50 9 giorni 2521Senza o-ring

2.93 €

25 9 giorni 2529Senza o-ring

2.20 €

25 9 giorni 3229Senza o-ring

4.38 €

25 9 giorni 3236Senza o-ring

3.28 €

25 9 giorni 4036Senza o-ring

8.77 €

10 9 giorni 3242Senza o-ring

6.58 €

10 9 giorni 4042Senza o-ring

4.93 €

10 9 giorni 5042Senza o-ring

9.87 €

10 9 giorni 5048Senza o-ring

0.60 €

50 9 giorni 107Con o-ring

0.60 €

50 9 giorni 109Con o-ring

0.72 €

50 9 giorni 129Con o-ring

1.43 €

50 9 giorni 1211Con o-ring

0.95 €

50 9 giorni 1213.5Con o-ring

0.72 €

50 9 giorni 1613.5Con o-ring

1.43 €

50 9 giorni 2016Con o-ring

2.87 €

50 9 giorni 1621Con o-ring

1.62 €

50 9 giorni 2521Con o-ring

3.22 €

25 9 giorni 2529Con o-ring

4.58 €

25 9 giorni 3229Con o-ring

2.42 €

25 9 giorni 3236Con o-ring

3.62 €

25 9 giorni 4036Con o-ring

9.65 €

10 9 giorni 3242Con o-ring

7.23 €

10 9 giorni 4042Con o-ring

5.43 €

10 9 giorni 5042Con o-ring

28.95 €

10 9 giorni 5048Con o-ring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna PG

Supporto tecnico