Riduzione da Filettatura Esagonalea Pg a Pg, Ottone

Riduzione da Filettatura Esagonalea Pg a Pg, Ottone
Riduzione da filettatura esagonale Pg a Pg, in ottone nichelato, per ridurre la filettatura di raccordo Pg di 1…2 misure Variante con o-ring in HNBR: tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, gamma di temperature da –40 °C a 150 °C Variante senza o-ring: tipo di protezione IP54, Max. temperatura +200 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8.13/07
8.13/09
8.13/11
8.16/07
8.16/09
8.16/11
8.21/11
8.21/13
8.21/16
8.29/09
8.29/16
8.29/21
8.36/29
8.42/29
8.42/36
8.48/36
8.48/42
80.09/07
80.11/07
80.11/09
80.13/07
80.13/09
80.13/11
80.16/07
80.16/09
80.16/11
80.21/11
80.21/13
80.21/16
80.29/09
80.29/16
80.29/21
80.36/29
80.42/29
80.42/36
80.48/36
80.48/42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura PG Interna Dimensione Della Filettatura PG Esterna O-ring

1.53 €

50 9 giorni 713.5Senza o-ring

1.15 €

50 9 giorni 913.5Senza o-ring

0.87 €

50 9 giorni 1113.5Senza o-ring

3.07 €

50 9 giorni 716Senza o-ring

2.32 €

50 9 giorni 916Senza o-ring

1.73 €

50 9 giorni 1116Senza o-ring

3.47 €

50 9 giorni 1121Senza o-ring

2.60 €

50 9 giorni 13.521Senza o-ring

1.95 €

50 9 giorni 1621Senza o-ring

6.90 €

25 9 giorni 929Senza o-ring

3.90 €

25 9 giorni 1629Senza o-ring

2.93 €

25 9 giorni 2129Senza o-ring

8.77 €

25 9 giorni 2936Senza o-ring

17.55 €

10 9 giorni 2942Senza o-ring

13.17 €

10 9 giorni 3642Senza o-ring

26.33 €

10 9 giorni 3648Senza o-ring

19.75 €

10 9 giorni 4248Senza o-ring

0.60 €

50 9 giorni 79Con o-ring

1.22 €

50 9 giorni 711Con o-ring

0.92 €

50 9 giorni 911Con o-ring

2.42 €

50 9 giorni 713.5Con o-ring

1.82 €

50 9 giorni 913.5Con o-ring

1.37 €

50 9 giorni 1113.5Con o-ring

4.83 €

50 9 giorni 716Con o-ring

3.63 €

50 9 giorni 916Con o-ring

2.72 €

50 9 giorni 1116Con o-ring

5.45 €

50 9 giorni 1121Con o-ring

4.08 €

50 9 giorni 13.521Con o-ring

3.07 €

50 9 giorni 1621Con o-ring

14.48 €

25 9 giorni 929Con o-ring

6.12 €

25 9 giorni 1629Con o-ring

4.58 €

25 9 giorni 2129Con o-ring

6.87 €

25 9 giorni 2936Con o-ring

13.75 €

10 9 giorni 2942Con o-ring

10.32 €

10 9 giorni 3642Con o-ring

20.62 €

10 9 giorni 3648Con o-ring

15.47 €

10 9 giorni 4248Con o-ring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna PG Tipo di Filettatura Esterna PG

Supporto tecnico