Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna | Dimensione Della Filettatura PG Interna | O-ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 50 | 9 giorni | 16 | 7 | Senza o-ring | ||
1.27 € | 50 | 9 giorni | 20 | 9 | Senza o-ring | ||
2.52 € | 50 | 9 giorni | 25 | 9 | Senza o-ring | ||
1.90 € | 50 | 9 giorni | 25 | 11 | Senza o-ring | ||
1.42 € | 50 | 9 giorni | 25 | 13.5 | Senza o-ring | ||
2.85 € | 25 | 9 giorni | 32 | 13.5 | Senza o-ring | ||
2.13 € | 25 | 9 giorni | 32 | 16 | Senza o-ring | ||
1.60 € | 25 | 9 giorni | 32 | 21 | Senza o-ring | ||
4.27 € | 25 | 9 giorni | 40 | 16 | Senza o-ring | ||
3.20 € | 25 | 9 giorni | 40 | 21 | Senza o-ring | ||
2.40 € | 25 | 9 giorni | 40 | 29 | Senza o-ring | ||
6.42 € | 10 | 9 giorni | 50 | 21 | Senza o-ring | ||
4.80 € | 10 | 9 giorni | 50 | 29 | Senza o-ring | ||
3.60 € | 10 | 9 giorni | 50 | 36 | Senza o-ring | ||
9.62 € | 10 | 9 giorni | 63 | 29 | Senza o-ring | ||
7.22 € | 10 | 9 giorni | 63 | 36 | Senza o-ring | ||
5.40 € | 10 | 9 giorni | 63 | 42 | Senza o-ring | ||
4.05 € | 10 | 9 giorni | 63 | 48 | Senza o-ring | ||
10.82 € | 5 | 9 giorni | 72 | 42 | Senza o-ring | ||
8.12 € | 5 | 9 giorni | 72 | 48 | Senza o-ring | ||
0.70 € | 50 | 9 giorni | 16 | 7 | Con o-ring | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 20 | 9 | Con o-ring | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | 25 | 9 | Con o-ring | ||
2.10 € | 50 | 9 giorni | 25 | 11 | Con o-ring | ||
1.58 € | 50 | 9 giorni | 25 | 13.5 | Con o-ring | ||
3.17 € | 25 | 9 giorni | 32 | 13.5 | Con o-ring | ||
2.37 € | 25 | 9 giorni | 32 | 16 | Con o-ring | ||
1.78 € | 25 | 9 giorni | 32 | 21 | Con o-ring | ||
4.75 € | 25 | 9 giorni | 40 | 16 | Con o-ring | ||
3.57 € | 25 | 9 giorni | 40 | 21 | Con o-ring | ||
2.67 € | 25 | 9 giorni | 40 | 29 | Con o-ring | ||
7.12 € | 10 | 9 giorni | 50 | 21 | Con o-ring | ||
5.33 € | 10 | 9 giorni | 50 | 29 | Con o-ring | ||
4.00 € | 10 | 9 giorni | 50 | 36 | Con o-ring | ||
10.68 € | 10 | 9 giorni | 63 | 29 | Con o-ring | ||
8.02 € | 10 | 9 giorni | 63 | 36 | Con o-ring | ||
6.02 € | 10 | 9 giorni | 63 | 42 | Con o-ring | ||
4.50 € | 10 | 9 giorni | 63 | 48 | Con o-ring | ||
9.73 € | 5 | 9 giorni | 72 | 42 | Con o-ring | ||
7.30 € | 5 | 9 giorni | 72 | 48 | Con o-ring |
Loading...
Materiale | Ottone | Qualità del Materiale | Altri | Antideflagrante | No |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di Filettatura Interna | PG | Tipo di Filettatura Esterna | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna
Dimensione Della Filettatura PG Interna
O-ring
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali