Riduzione da Filettatura Esagonale M a M, Ottone

Riduzione da Filettatura Esagonale M a M, Ottone
Riduzione da filettatura esagonale M a M, in ottone nichelato, per ridurre la filettatura di raccordo M di 1…2 misure variante con o-ring in HNBR: tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, gamma di temperature da –40 °C a 150 °C Variante senza o-ring: tipo di protezione IP54, Max. temperatura +200 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8.216/212
8.220/212
8.220/216
8.225/216
8.225/220
8.232/220
8.232/225
8.240/225
8.240/232
8.250/232
8.250/240
8.263/240
8.263/250
8.272/250
8.272/263
8.275/250
8.275/263
8.280/263
8.280/272
8.280/275
80.216/212
80.220/212
80.220/216
80.225/216
80.225/220
80.232/220
80.232/225
80.240/225
80.240/232
80.250/232
80.250/240
80.263/240
80.263/250
80.272/250
80.272/263
80.275/250
80.275/263
80.280/263
80.280/272
80.280/275
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna O-ring

0.63 €

50 9 giorni 1216Senza o-ring

1.27 €

50 9 giorni 1220Senza o-ring

0.95 €

50 9 giorni 1620Senza o-ring

1.90 €

50 9 giorni 1625Senza o-ring

1.42 €

50 9 giorni 2025Senza o-ring

2.85 €

25 9 giorni 2032Senza o-ring

2.15 €

25 9 giorni 2532Senza o-ring

4.28 €

25 9 giorni 2540Senza o-ring

3.22 €

25 9 giorni 3240Senza o-ring

6.43 €

10 9 giorni 3250Senza o-ring

4.82 €

10 9 giorni 4050Senza o-ring

9.63 €

10 9 giorni 4063Senza o-ring

7.23 €

10 9 giorni 5063Senza o-ring

21.68 €

5 9 giorni 5072Senza o-ring

16.27 €

5 9 giorni 6372Senza o-ring

25.58 €

5 9 giorni 5075Senza o-ring

19.20 €

5 9 giorni 6375Senza o-ring

38.38 €

5 9 giorni 6380Senza o-ring

28.78 €

5 9 giorni 7280Senza o-ring

21.58 €

5 9 giorni 7580Senza o-ring

0.70 €

50 9 giorni 1216Con o-ring

1.40 €

50 9 giorni 1220Con o-ring

1.05 €

50 9 giorni 1620Con o-ring

2.10 €

50 9 giorni 1625Con o-ring

1.58 €

50 9 giorni 2025Con o-ring

3.17 €

25 9 giorni 2032Con o-ring

2.38 €

25 9 giorni 2532Con o-ring

4.77 €

25 9 giorni 2540Con o-ring

3.57 €

25 9 giorni 3240Con o-ring

7.13 €

10 9 giorni 3250Con o-ring

5.35 €

10 9 giorni 4050Con o-ring

10.72 €

10 9 giorni 4063Con o-ring

8.03 €

5 9 giorni 5063Con o-ring

24.10 €

5 9 giorni 5072Con o-ring

18.07 €

5 9 giorni 6372Con o-ring

28.43 €

5 9 giorni 5075Con o-ring

21.32 €

5 9 giorni 6375Con o-ring

42.65 €

5 9 giorni 6380Con o-ring

31.98 €

5 9 giorni 7280Con o-ring

23.98 €

5 9 giorni 7580Con o-ring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna Metrico

Supporto tecnico