Estensione da Filettatura Esagonale M a PG, Ottone

Estensione da Filettatura Esagonale M a PG, Ottone
Estensione da filettatura esagonale M a Pg, in ottone nichelato, per passare dalla filettatura di raccordo M a una filettatura interna Pg più grande, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, gamma di temperature da –40 °C a 150 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
821209
821611
822016
822521
823229
824036
825042
825048
826348
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna Dimensione Della Filettatura PG Interna

0.70 €

50 9 giorni 129

0.92 €

50 9 giorni 1611

2.18 €

50 9 giorni 2016

4.17 €

50 9 giorni 2521

6.25 €

25 9 giorni 3229

9.37 €

25 9 giorni 4036

10.53 €

10 9 giorni 5042

14.02 €

10 9 giorni 5048

15.77 €

5 9 giorni 6348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna PG Tipo di Filettatura Esterna Metrico

Supporto tecnico