Adattatore EMC, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Adattatore EMC, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
EMV adattatore, in ottone nichelato, per la creazione di un ulteriore livello di contatto EMC o modifica EMC di pressacavi standard, contatto della schermatura a 360° sicuro tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 15 bar.
Range di temperatura -30 a 100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD 212MS TRI
AD 216MS TRI
AD 220MS TRI
AD 225MS TRI
AD 232MS TRI
AD 240MS TRI
AD 250MS TRI
AD 263MS TRI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Apertura di Chiave
(mm)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)

5.97 €

50 9 giorni 18.912177.8

5.97 €

50 9 giorni 22.216208.7

6.32 €

50 9 giorni 26.520248.8

6.97 €

50 9 giorni 3325308.8

8.33 €

25 9 giorni 39.5323611

13.53 €

10 9 giorni 48404512

21.98 €

10 9 giorni 61505715

29.32 €

10 9 giorni 72636815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone
Protezione Contro La Piegatura No Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC
Esecuzione Antideflagrante Testata No Temperatura di Impiego(°C) -30 a 100 Schermato
Trattamento Superficie Nichelato Rinforzato con Fibra di Vetro No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni
Raccordo A Vite Divisibile No Con Controdado No Passo Della Filettatura 1.5
Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico