Adattatore EMC Ex-d/Ex-e, Ottone

Adattatore EMC Ex-d/Ex-e, Ottone
Adattatore EMC Ex-d/Ex-e, in ottone nichelato, per la creazione di un ulteriore livello di contatto EMC, contatto della schermatura a 360° sicuro tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni ATEX, IECEx, CCC.
Range di temperatura -60 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD 216MS TRI EXD
AD 220MS TRI EXD
AD 225MS TRI EXD
AD 232MS TRI EXD
AD 240MS TRI EXD
AD 250MS TRI EXD
AD 263MS TRI EXD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Apertura di Chiave
(mm)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)

7.13 €

10 9 giorni 22.2162016

7.52 €

10 9 giorni 26.5202416

8.20 €

10 9 giorni 33253016

9.65 €

10 9 giorni 39.5323616

15.17 €

5 9 giorni 48404516

24.15 €

5 9 giorni 61505716

31.92 €

1 9 giorni 72636819

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone
Protezione Contro La Piegatura No Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC
Esecuzione Antideflagrante Testata Temperatura di Impiego(°C) -60 a 200 Schermato
Trattamento Superficie Nichelato Rinforzato con Fibra di Vetro No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 20, 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Senza Alogeni
Raccordo A Vite Divisibile No Con Controdado No Passo Della Filettatura 1.5
Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico