Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD 220MS TRI GETEILT |
AD 225MS TRI GETEILT |
AD 232MS TRI GETEILT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Apertura di Chiave (mm) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.97 € | 1 | 9 giorni | 33 | 20 | 30 | 9 | ||
98.15 € | 1 | 9 giorni | 39.5 | 25 | 36 | 9 | ||
106.18 € | 1 | 9 giorni | 48 | 32 | 45 | 10 |
Loading...
Tipologia | Diritto | Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Protezione Contro La Piegatura | No | Esecuzione EMC | Sì | Esecuzione Antideflagrante Testata | No |
Schermato | Sì | Trattamento Superficie | Nichelato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
Senza Alogeni | Sì | Raccordo A Vite Divisibile | No | Con Controdado | No |
Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Apertura di Chiave(mm)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali