Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro D2 (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 100 | 9 giorni | 3.0 | - | ||
0.52 € | 100 | 9 giorni | 4.0 | 20 | ||
0.53 € | 100 | 9 giorni | 4.0 | 25 | ||
0.58 € | 100 | 9 giorni | 5.0 | - | ||
0.58 € | 100 | 9 giorni | 5.3 | - | ||
0.55 € | 100 | 9 giorni | 6.0 | - | ||
0.70 € | 100 | 9 giorni | 6.4 | - | ||
0.68 € | 100 | 9 giorni | 7 | - | ||
0.62 € | 100 | 9 giorni | 7.5 | - | ||
0.57 € | 100 | 9 giorni | 8.0 | - | ||
0.63 € | 100 | 9 giorni | 9.0 | - | ||
0.65 € | 100 | 9 giorni | 9.3 | - | ||
0.75 € | 100 | 9 giorni | 10.0 | - | ||
0.83 € | 100 | 9 giorni | 11.0 | - | ||
1.03 € | 100 | 9 giorni | 12.0 | - | ||
1.02 € | 100 | 9 giorni | 13.0 | - | ||
1.90 € | 100 | 9 giorni | 16.2 | - | ||
3.38 € | 100 | 9 giorni | 20.2 | - |
Loading...
Tipologia | Diritto | Materiale | Plastica | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | -40 a 150 | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
Configura
Proprietà di base
Diametro D2(mm)
Lunghezza L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali