Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BOBG 212/ 5 X |
BOBG 216/ 7 X |
BOBG 220/14 X |
BOBG 220/ 9 X |
BOBG 225/16 X |
BOBG 232/20 X |
BOBG 240/26 X |
BOBG 250/35 X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni Nom. | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 50 | 9 giorni | M12x1.5 | - | ||
0.47 € | 50 | 9 giorni | M16x1.5 | - | ||
0.80 € | 50 | 9 giorni | M20x1.5 | 20.2 | ||
0.60 € | 50 | 9 giorni | M20x1.5 | 23.2 | ||
0.80 € | 50 | 9 giorni | M25x1.5 | - | ||
1.45 € | 50 | 9 giorni | M32x1.5 | - | ||
2.68 € | 50 | 9 giorni | M40x1.5 | - | ||
3.92 € | 50 | 9 giorni | M50x1.5 | - |
Loading...
Tipologia | Diritto | Materiale | Plastica | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | -40 a 110 | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni Nom.
Lunghezza L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali