Disco Chiuso, Plastica

Disco Chiuso, Plastica
Disco chiuso, in poliammide, Colore: protezione trasparente da polvere e umidità nel premontaggio e protezione per il trasporto Gamma di temperatura: da –30 °C a 100 °C, Per pressacavi UNI Dicht e blueglobe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS 11
BS 13
BS 16
BS 21
BS 22
BS 27
BS 29
BS 36
BS 42
BS 48
BS 7
BS 9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro D2
(mm)

0.05 €

500 9 giorni 16.5

0.07 €

500 9 giorni 18.5

0.07 €

500 9 giorni 20.5

0.12 €

500 9 giorni 26.3

0.13 €

500 9 giorni 22.5

0.15 €

500 9 giorni 27.5

0.15 €

500 9 giorni 35.0

0.15 €

50 9 giorni 45.0

0.18 €

50 9 giorni 52.0

0.25 €

50 9 giorni 56.0

0.03 €

500 9 giorni 10.5

0.05 €

500 9 giorni 13.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico