Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSM 12VA CP |
BSM 16VA CP |
BSM 20VA CP |
BSM 25VA CP |
BSM 32VA CP |
BSM 40VA CP |
BSM 50VA CP |
BSM 63VA HTS CP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di Impiego (°C) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 5 | 9 giorni | 85 | 12 | ||
12.75 € | 5 | 9 giorni | 85 | 16 | ||
14.75 € | 5 | 9 giorni | 85 | 20 | ||
20.58 € | 5 | 9 giorni | 85 | 25 | ||
21.85 € | 5 | 9 giorni | 85 | 32 | ||
24.22 € | 4 | 9 giorni | 85 | 40 | ||
30.77 € | 1 | 9 giorni | 85 | 50 | ||
37.33 € | 1 | 9 giorni | 180 | 63 |
Loading...
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) | Esecuzione Antideflagrante Testata | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento Superficie | Non trattato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Senza Alogeni | Sì | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di Impiego(°C)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali