CABseal Telaio, Plastica PA

CABseal Telaio, Plastica PA
CABseal, in poliammide, passacavo divisibile per un inserimento facile e veloce di cavi confezionati e non confezionati, tenuta sicura di diametri di cavi da 3 mm a 33 mm, 4 misure del telaio, dotazione flessibile con alloggiamenti per gommini, spessore contenuto 20 mm, montaggio salvaspazio, tenuta ermetica del telaio sul retro, gamma di temperature da –40°C a 100°C, tipo di protezione IP66, classe di protezione antincendio UL 94-V0, certificato UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAB F10
CAB F16
CAB F24
CAB F 4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

19.00 €

10 9 giorni 96.5

22.25 €

10 9 giorni 116.5

24.17 €

10 9 giorni 143.5

16.67 €

10 9 giorni 72.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Altezza(mm) 61 Profondità(mm) 20
Tipo di Protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico