CABseal Gommino Passacavi, Grande, Plastica TPE

CABseal Gommino Passacavi, Grande, Plastica TPE
CABseal gommini passacavi grandi, in TPE, con intaglio, per un cavo (confezionato), scarico della trazione aggiuntivo possibile tramite fascetta fermacavo, tipo di protezione IP66 e Type 4X indoor, gamma di temperature da–40°C a 100°C, omologazione UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAB GL17
CAB GL18
CAB GL19
CAB GL20
CAB GL21
CAB GL22
CAB GL23
CAB GL24
CAB GL25
CAB GL26
CAB GL27
CAB GL28
CAB GL29
CAB GL30
CAB GL31
CAB GL32
CAB GL33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di Saldatura
(mm)

2.32 €

10 9 giorni 16.0 a 17.0

2.32 €

10 9 giorni 17.0 a 18.0

2.32 €

10 9 giorni 18.0 a 19.0

2.32 €

10 9 giorni 19.0 a 20.0

2.32 €

10 9 giorni 20.0 a 21.0

2.32 €

10 9 giorni 21.0 a 22.0

2.32 €

10 9 giorni 22.0 a 23.0

2.32 €

10 9 giorni 23.0 a 24.0

2.32 €

10 9 giorni 24.0 a 25.0

2.32 €

10 9 giorni 25.0 a 26.0

2.32 €

10 9 giorni 26.0 a 27.0

2.32 €

10 9 giorni 27.0 a 28.0

2.32 €

10 9 giorni 28.0 a 29.0

2.32 €

10 9 giorni 29.0 a 30.0

2.32 €

10 9 giorni 30.0 a 31.0

2.32 €

10 9 giorni 31.0 a 32.0

2.32 €

10 9 giorni 32.0 a 33.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Altezza(mm) 42.2 Larghezza(mm) 43.6
Profondità(mm) 32 Tipo di Protezione (NEMA) 4X Numero di Aperture per Connettori 1

Supporto tecnico