CABseal Gommino Passacavi, Piccolo, Plastica TPE

CABseal Gommino Passacavi, Piccolo, Plastica TPE
CABseal gommini passacavi piccoli, in TPE, con intaglio, per un cavo (confezionato) da 3 mm a 16 mm, scarico della trazione aggiuntivo possibile tramite fascetta fermacavo, tipo di protezione IP66 e Type 4X indoor, gamma di temperature da–40°C a 100°C, omologazione UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAB GS10
CAB GS11
CAB GS12
CAB GS13
CAB GS14
CAB GS15
CAB GS16
CAB GS 0
CAB GS 4
CAB GS 5
CAB GS 6
CAB GS 7
CAB GS 8
CAB GS 9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)
Numero di Aperture per Connettori Intervallo di Saldatura
(mm)

1.65 €

20 9 giorni 3219.0 a 10.0

1.65 €

20 9 giorni 32110.0 a 11.0

1.65 €

20 9 giorni 32111.0 a 12.0

1.65 €

20 9 giorni 32112.0 a 13.0

1.65 €

20 9 giorni 32113.0 a 14.0

1.65 €

20 9 giorni 32114.0 a 15.0

1.65 €

20 9 giorni 32115.0 a 16.0

1.65 €

20 9 giorni 20--

1.65 €

20 9 giorni 3213.0 a 4.0

1.65 €

20 9 giorni 3214.0 a 5.0

1.65 €

20 9 giorni 3215.0 a 6.0

1.65 €

20 9 giorni 3216.0 a 7.0

1.65 €

20 9 giorni 3217.0 a 8.0

1.65 €

20 9 giorni 3218.0 a 9.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Altezza(mm) 21.1 Larghezza(mm) 21.8
Tipo di Protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico