CABseal Gommino Passacavi, Inserto di Tenuta Multiplo, Plastica TPE

CABseal Gommino Passacavi, Inserto di Tenuta Multiplo, Plastica TPE
CABseal gommini passacavi multipli, in TPE, con intaglio, per 2 o 4 cavi (confezionati), scarico della trazione aggiuntivo possibile tramite fascetta fermacavo, tipo di protezione IP66 e Type 4X indoor, gamma di temperature da–40°C a 100°C, omologazione UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAB GS2/5
CAB GS2/6
CAB GS2/7
CAB GS2/8
CAB GS4/5
CAB GS4/6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di Aperture per Connettori Intervallo di Saldatura
(mm)

2.20 €

20 9 giorni 24.0 a 5.0

2.20 €

20 9 giorni 25.0 a 6.0

2.20 €

20 9 giorni 26.0 a 7.0

2.20 €

20 9 giorni 27.0 at 8.0

3.50 €

20 9 giorni 44.0 a 5.0

3.50 €

20 9 giorni 45.0 a 6.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Altezza(mm) 21.1 Larghezza(mm) 21.8
Profondità(mm) 32 Tipo di Protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico