Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DAE 212ST/1,5MM-UL
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
---|---|---|---|---|---|
Senza Alogeni | Sì | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | 12 | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Tipo di Filettatura | Metrico | Lunghezza Della Filettatura(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Elemento di Compensazione Della Pressione UL, Acciaio Inox, il codice articolo è il seguente: DAE 212ST/1,5MM-UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DAE 212ST/1,5MM-UL.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali