Elemento di Compensazione Della Pressione UL, Poliammide

Elemento di Compensazione Della Pressione UL, Poliammide
Elemento di compensazione della pressione UL poliammide, contro la formazione di condensa per ventilazione e sfiato di alloggiamenti fitti, membrana idro- e oleorepellente, o-ring in HNBR, tipi di protezione IP66, IP67 e IP69, gamma di temperature da –40°C a 105°C, omologazione UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DAE 212U /1,​5MM-UL
DAE 212UN/1,​5MM-UL
DAE 812U/1,​5MM-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza Della Filettatura
(mm)

9.30 €

50 9 giorni Grigio6

9.30 €

50 9 giorni Nero6

9.30 €

50 9 giorni Nero10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Poliammide Rinforzato con Fibra di Vetro No
Senza Alogeni Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 12 Passo Della Filettatura 1.5
Tipo di Filettatura Metrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico